159-0312: ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    159-0312: ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 159-0312
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur de bouclier

    Description :
    Adaptateur de bouclier 1 211 mm (4').

    Attributs :
    Différence de largeur.
    Taille de boulon 16 mm (0,63").

    Applications recommandées :
    Système GraderBits.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    motor grader
    135H, 120H, 12H ES 140H ES 12H, 140H NA 140H, 143H, 135H NA 120H ES 12H NA 120H NA