159-0313: ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    159-0313: ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 159-0313
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur de bouclier

    Description :
    Adaptateur de bouclier 906 mm (3').

    Attributs :
    Différence de largeur.
    Taille de boulon 19 mm (0,75").

    Applications recommandées :
    Système GraderBits.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    motor grader
    12M, 160H, 140M, 160H NA 140H ES 140H NA 160M, 140H, 143H, 14H, 160H ES 120M, 163H NA 14M, 14H NA 163H