159-0556: Adaptateur (axe latéral) Série J
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    159-0556: Adaptateur (axe latéral) Série J

    Numéro de pièce : 159-0556
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur J550, côté gauche, avec axe latéral et ARM

    Description :
    Adaptateur J550, côté gauche. S'ajuste à un bord de 50 mm et un angle conique de 22,5 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée. L'option ARM offre une couche de carbure de tungstène qui protège les surfaces d'usure, comme les faces de l'adaptateur. Grâce à l'ARM, la durée de service dans les applications hautement abrasives peut être multipliée par 5 par rapport à une pièce non protégée.

    Applications recommandées :
    Godet de chargeuses sur pneus.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option ARM
    • Position: Côté gauche
    • Taille de l'adaptateur: J550
    • Équipement: Soudé
    wheel-type loader
    988F II