159-0558: GOUPILLE-G.E.T.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    159-0558: GOUPILLE-G.E.T.

    Numéro de pièce : 159-0558
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille

    Description :
    Goupille à usage intensif


    Attributs :
    La goupille est chanfreinée aux deux extrémités et est cannelée.


    Applications recommandées :
    Certains rippers R550 sur les tracteurs D11.
    À utiliser avec le dispositif de retenue, n° de pièce 134-1809.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 1,38
    • Diamètre (mm): 35
    • Longueur (in): 6,3
    • Longueur (mm): 160
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.