159-0605: ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    159-0605: ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 159-0605
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur J600, côté droit, avec axe latéral

    Description :
    L'adaptateur J600 droit s'utilise avec un bord de base de 70 mm et un angle conique de 22,5 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

    Applications recommandées :
    Godet de pelles hydrauliques.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option ARM
    • Position: Cornière
    • Taille de l'adaptateur: J600
    • Équipement: Soudé
    exc
    385C L 385B, 385C