159-0927: DISQUE - FRICTION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    159-0927: DISQUE - FRICTION

    Numéro de pièce : 159-0927
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction papier

    Description :
    Un disque de friction papier se caractérise par une résistance modérée à la chaleur et à l'usure, ainsi que par une absorption d'énergie modérée.


    Attributs :
    Les matériaux de friction Cat® sont conçus pour optimiser le fonctionnement des composants dans lesquels ils sont utilisés.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    mg
    12M, 135H, 160H NA 140H NA 120M, 140H, 120M 2 12M 3 AWD 163H, 160M 3 120H NA 12K, 120K, 12M 2 160H ES 140K 2 160M, 160H, 12H NA 140M 3 12M 3 120H, 160M 3 AWD 14L 140M 3 AWD 140H ES 12H, 120H ES 143H, 120K 2 160K, 160M 2 140M 2 140M, 163H NA 135H NA 12H ES 140K