159-1519: ENS. LIAISON - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    159-1519: ENS. LIAISON - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 159-1519
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble maillon chaîne lubrifiée par graisse

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.

    Attributs :

    • Les chaînes lubrifiées par graisse sont dotées de goupilles et de bagues lubrifiées en interne pour éliminer le contact et les frottements, chaque joint de chaîne étant étanchéifié pour retenir la graisse. Cela permet d'augmenter de 25 % la durée de vie des composants internes par rapport à une chaîne étanche, diminue le niveau sonore du train de roulement et réduit le risque de grippage des joints.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (mm): 190,5
    • Nombre de sections de chaîne: 49
    • Taille de vis (mm): M20
    • Type de patin: Service modéré, simple arête, chaîne quadruple
    exc
    320C, 320B FM LL 320B LL 320B L 320B