159-3138: ENS. POMPE - EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    159-3138: ENS. POMPE - EAU

    Numéro de pièce : 159-3138
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit pour groupe pompe à eau

    Description :

    • Ce kit contient les joints statiques et standard nécessaires à la réinstallation d'une pompe à eau et des conduites de fixation.


    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.


    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 7
    • Le kit contient: Pompe à eau, entraînement de la pompe à eau, couvercle de pompe à eau, arbre de pompe à eau, carter de la pompe à eau, rotor de pompe, roulement à billes, segment de retenue, joints statiques, joints, boulons, rondelles, bouchons
    • Longueur (in): 13,3
    meng
    3126, 3116

    ieng
    3126, 3116

    teng
    3126, 3116