159-3140: ENS. POMPE - H20
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    159-3140: ENS. POMPE - H20

    Numéro de pièce : 159-3140
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit pour groupe pompe à eau

    Description :

    • Ce kit contient les joints statiques et standard nécessaires à la réinstallation d'une pompe à eau et des conduites de fixation.


    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.


    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Pompe à eau remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,8
    • Hauteur (mm): 172,7
    • Largeur (mm): 274,3
    • Le kit contient: Pompe à eau, entraînement de la pompe à eau, couvercle de pompe à eau, arbre de pompe à eau, carter de la pompe à eau, rotor de pompe, roulement à billes, segment de retenue, joints statiques, joints, boulons, rondelles, bouchons
    • Longueur (in): 10,8
    • Longueur (mm): 274,3
    engine - industrial
    3116, 3126

    engine - truck
    3116, 3126