159-3219: Capteur
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    159-3219: Capteur

    Numéro de pièce : 159-3219
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bougie d'allumage

    Description :
    • Les bougies d'allumage permettent l'allumage du mélange carburant/air comprimé.
    Attributs :
    • Les bougies d'allumage Cat® sont conçues pour faciliter la pose et la dépose, et limiter ainsi le temps d'immobilisation nécessaire à chaque intervalle d'entretien afin de remettre le moteur en service le plus vite possible.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur hors tout (in): 0.8
    • Hauteur hors tout (mm): 20.3
    • Largeur hors tout (in): 0.8
    • Largeur hors tout (mm): 20.3
    • Longueur hors tout (in): 2.89
    • Longueur hors tout (mm): 73.4
    • Réglage de l'écartement des électrodes: Référez-vous au guide d'utilisation et d'entretien de votre moteur ou contactez un concessionnaire Cat local
    engine - industrial
    G3608, G3612, G3606B G3616, G3606