159-3588: BAGUES - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    159-3588: BAGUES - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 159-3588
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaînes étanches et lubrifiées - Bague de chaîne (paroi renforcée)

    Description :

    • Les bagues de chaîne, associées aux goupilles, maintiennent les maillons les uns avec les autres et font partie de l'installation d'étanchéité entre le maillon et la bague.

    Attributs :

    • Les chaînes SALT (Sealed and Lubricated Track, chaîne étanche et lubrifiée) Cat® maintiennent le lubrifiant à l'intérieur du train de roulement et empêchent la pénétration de substances abrasives. Elles éliminent l'usure de la tige et de la bague internes et donc réduisent les coûts d'entretien et les immobilisations, tout en améliorant la durée de vie et la facilité d'entretien. Associées au modèle de chaîne qui correspond à votre machine et votre environnement d'utilisation, les chaînes SALT vous offrent une configuration de train de roulement universelle pour des terrains très variés.
    • Les bagues à paroi renforcée ont un diamètre plus large dans la zone d'usure, ce qui permet d'augmenter leur résistance à l'usure.

    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.