159-3662: ENS. BOUCHON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    159-3662: ENS. BOUCHON

    Numéro de pièce : 159-3662
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bagues d'extrémité de roue folle

    Description :

    • Les bagues d'extrémité de roue folle servent à verrouiller l'arbre de roue libre et le système d'étanchéité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 60
    • Largeur de train de roulement (mm): 54
    • Longueur (mm): 135
    track-type tractor
    D6R XL D6R II D6T XL D6R LGP D6T, D6R, D6T XW PAT D6T XL PAT D6T LGP D6T XW D6R III D6T LGPPAT D6RLGP, D6RXL, D6RIIXL

    track type tractors
    D6R XL D6R II D6T XL D6R LGP D6T, D6R, D6T XW PAT D6T XL PAT D6T LGP D6T XW D6R III D6T LGPPAT D6RLGP, D6RXL, D6RIIXL