159-6232: Ens. induit - démarreur
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    159-6232: Ens. induit - démarreur

    Numéro de pièce : 159-6232
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Démarreur électrique à usage intensif 24 V

    Description :
    Les démarreurs Cat® sont conçus spécifiquement pour supporter le courant élevé généré lors du démarrage des moteurs Cat au régime requis.

    Attributs :
    • Le mécanisme de changement de vitesses à engagement positif garantit un engagement précis entre le pignon et la couronne.
    • Le boîtier de solénoïde monobloc et sans soudure protège contre la corrosion.
    • Le carter d'entraînement rotatif permet un montage flexible.
    • Le porte-balais exerce une pression constante sur le ressort, pour une usure uniforme.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Agréé pour les applications marines: N/A, S.O.
    • Cercle de montage (mm): S.O.
    • Courent (ampères): 115, 115
    • Dents de pignon: S.O., N/A
    • Démarrage électrique et/ou prélubrification: Un démarrage électrique, Démarrage électrique
    • Inclinaison du pignon: N/A, S.O.
    • Taille de montage (pointe avant): S.O., N/A
    • Tension (volts): 24
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.