159-7458: KIT DISQUE - ÉPAISSEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    159-7458: KIT DISQUE - ÉPAISSEUR

    Numéro de pièce : 159-7458
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction métallique

    Description :
    Un disque de friction métallique se caractérise par une résistance élevée à la chaleur et à l'usure, ainsi que par une faible absorption d'énergie.


    Attributs :
    Les matériaux de friction Cat® sont conçus pour optimiser le fonctionnement des composants dans lesquels ils sont utilisés.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    integrated toolcarrier
    IT28G, IT28F

    wheel-type loader
    928H, 926M, 928G, 930G, 930K, 924K, 930H, 930M, 928HZ