159-7667: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    159-7667: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 159-7667
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 3
    • Diamètre de la section (mm): 0,12
    • Diamètre intérieur (in): 11,85
    • Diamètre intérieur (mm): 301
    • Matière: Caoutchouc
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    material handler
    M325D MH M325D L MH

    asphalt paver
    BG-2455C, AP-1055B, BG-2255C, AP-1000D, AP-655C, BG-2455D, AP-1050B, AP-1000B, BG-260C, AP-1055D, BG-245C, BG-260D

    wheeled excavator
    M330D W330B

    forest products
    2570C, 2670C, 584HD, TK381, 2470C, 563C, 543, 553C, 573C, TK371, HA771, 584, 533, HA871, TK380, HA870, TK370, HA770, 322C

    excavator
    330B L 329D L M325D MH 329D2, 336E LH 330B LN 329E L M325D L MH 330C, 324E L 328D LCR 329E, 336D2 L 336D, 325D L 336D L 324D L 336D2, 340D2 L 330C L 326D2, 330D L 330D MH 329D LN 330B, 329D, 336E L 335F LCR 330C FM 324D FM 324D, 330F L 330D, 330D2 325C FM 324D FM LL 324D LN 336F L 322C, 322C FM 336D LN 326F, 326F L 325C, 330C LN 329F L 330F, 330C MH 336F, 336F L XE 335F 336F LN XE 325D MH