160-0064: VÉRIN - H
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    160-0064: VÉRIN - H

    Numéro de pièce : 160-0064
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Version de vérin hydraulique complète avec ensembles tube et tige

    Description :
    Les systèmes à vérins hydrauliques complets Cat® actionnent de nombreux composants de la machine, depuis les commandes de direction jusqu'au déplacement de précision des lames, godets ou autres équipements.


    Attributs :
    Les versions de vérin hydraulique Cat complètes intègrent des ensembles tube et tige prêts pour l'installation sur une machine. Les vérins Cat sont dotés de parois épaisses qui contribuent à augmenter la durée de service. Cette caractéristique, lorsqu'elle est associée aux joints surdimensionnés Cat exclusifs, peut prolonger la durée de vie des vérins dans de nombreuses applications.


    Applications recommandées :
    Les versions de vérin hydraulique Cat complètes sont conçues pour des applications de machine spécifiques.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    telehandler
    TH340B, TH407C, TH83, TH63, TL943C, TH336C, TH514C, TH417C, TH62, TH414C, TH406C, TH408D, TH580B, TH82, TH220B, TH103, TH3510D, TH514D, TH357D, TH350B, TH460B, TH337C, TH306D, TH560B, TH360B, TH355B, TH330B