160-1131: ENS. CORPS - PISTON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    160-1131: ENS. CORPS - PISTON

    Numéro de pièce : 160-1131
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Corps de piston

    Description :

    • Les corps sont des composants importants des pistons, lesquels sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,85
    • Hauteur (mm): 173,99
    • Largeur (mm): 191,77
    • Longueur (in): 7,55
    • Longueur (mm): 191,77
    track-type tractor
    D8N

    wheel tractor-scraper
    623F, 621F, 623E, 627F

    engine - generator set
    3406C, 3406B

    road reclaimer
    RM-350, SM-350

    wheel-type loader
    980F II 980F, 980C

    engine - industrial
    3406B, HT400 3406C

    excavator
    375-A L 5080, 375-A

    engine - truck
    3406C, 3406B