160-1428: CARTER - HUILE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    160-1428: CARTER - HUILE

    Numéro de pièce : 160-1428
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Carter d'huile

    Description :

    • Les carters d'huile contiennent l'huile de graissage du carter.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 13,65
    • Hauteur (mm): 346,71
    • Largeur (mm): 420,37
    • Longueur (in): 47,55
    • Longueur (mm): 1 207,77
    articulated dump truck
    735, 740

    engine - truck
    C15, C-15, C-16, C-18