160-1638: CARTER - ÉCRAN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    160-1638: CARTER - ÉCRAN

    Numéro de pièce : 160-1638
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Carter de tamis Cat®

    Description :
    Un carter de tamis est un carter en métal moulé qui contient un tamis métallique pour la filtration de l'huile.

    Attributs :
    Les carters de tamis Cat® sont conçus pour assurer une filtration optimale.

    Applications recommandées :
    Les carters de tamis Cat sont utilisés dans des applications spécifiques où la filtration de l'huile est nécessaire.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 7,3
    • Longueur (in): 15,4
    wheel-type loader
    980K HLG 980K, 980H, 988G, 988H

    wheel dozer
    834G, 824H, 834H

    earthmoving compactor
    826H, 836H, 836G, 825H