160-1799: ASS. VILEBREQUIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    160-1799: ASS. VILEBREQUIN

    Numéro de pièce : 160-1799
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Vilebrequin

    Description :

    • Les vilebrequins sont les arbres d'entraînement principaux des moteurs à combustion interne qui reçoivent le mouvement alternatif des pistons et le transforment en mouvement rotatif. Ensemble, les vilebrequins et les embiellages transforment le mouvement alternatif des pistons en mouvement rotatif.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 16
    • Hauteur (mm): 406,4
    • Largeur (mm): 368,3
    • Longueur (in): 56,5
    • Longueur (mm): 1 435,10
    15 to 18 liter
    C15

    underground articulated truck
    AD30

    ag tractors
    MT865

    wheel dozer
    824G, 824G II

    petroleum products
    C-15

    engine - industrial
    C-15

    wheel dozers
    824C

    compactors
    825C, 826G, 826GII

    engine - truck
    C-15

    earthmoving compactor
    826C, 825G II 826G II

    challenger
    MTC845, MTC835, MT845, MTC855, MTC865, MT855, MT835