160-4926: SEGMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    160-4926: SEGMENT

    Numéro de pièce : 160-4926
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Barbotin (segment, acier dur)

    Description :

    • Les barbotins transfèrent la puissance du moteur vers les ensembles maillon et actionne l'ensemble de maillons pour créer un mouvement.
    • Les composant en acier dur utilisent un matériau breveté Caterpillar, résistant à l'usure, qui prolonge leur durée de vie.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Nombre de boulons du barbotin: 6
    • Nombre de dents du barbotin: 5
    • Nombre de segments de roue d'entraînement: 5
    • Taille de vis (in): 24,6
    • Taille de vis (mm): 24,6
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.