160-5142: COMPARTIMENT - VOLANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    160-5142: COMPARTIMENT - VOLANT

    Numéro de pièce : 160-5142
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Carter de volant

    Description :

    • Les carters sont des composants importants des volants, lesquels stockent et restituent l'énergie de rotation.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: 0
    • Hauteur (mm): 228,6
    • Hauteur hors tout (mm): 0
    • Largeur (mm): 571,5
    • Largeur hors tout (mm): 0
    • Longueur (mm): 673,1
    • Longueur hors tout (mm): 0
    defense and federal products
    30/30 DEUCE

    7 to 9 liter
    3126E, 3126B, C7, 3126

    3116/3208
    3116

    ag tractors
    55, 55B, 35, 45, 45B

    10 to 13 liter
    C-12