160-5770: INSERT - SOUPAPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    160-5770: INSERT - SOUPAPE

    Numéro de pièce : 160-5770
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Insert de siège de soupape d'échappement

    Description :

    • Les inserts sont des composants importants des sièges de soupape, où sont installées les soupapes d'échappement.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,1
    • Hauteur (mm): 27,94
    • Largeur (mm): 104,14
    • Longueur (in): 4,1
    • Longueur (mm): 104,14
    engine - generator set
    3616, 3612, 3608, 3606, C280-12

    engine - industrial
    G3608, 3612, G3606B G3606, G3616, G3612