160-6910: ENS. BOUCHON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    160-6910: ENS. BOUCHON

    Numéro de pièce : 160-6910
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bagues d'extrémité de roue folle

    Description :

    • Les bagues d'extrémité de roue folle servent à verrouiller l'arbre de roue libre et le système d'étanchéité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 60
    • Largeur de train de roulement (mm): 54
    • Longueur (mm): 135
    track-type tractor
    D6T, D6T LGP D6R II D6R, D6R III D6T XL D6T XW D6R XL D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6R LGP