160-7820: GOUPILLE - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    160-7820: GOUPILLE - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 160-7820
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille de chaîne étanche

    Description :

    • Les goupilles de chaîne, associées aux bagues, maintiennent les maillons les uns avec les autres. La goupille agit comme une charnière au niveau de la bague adjacente.


    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 44,5
    • Longueur (mm): 262
    track-type tractor
    D6R III D6R II D6R, D6T, D6T XW D6T LGPPAT D6T XL D6T LGP D6R STD D6H XL D6H, D6R LGP D6R XL D6H XR D6T XW PAT D6T XL PAT D6H II D6TXELGP, D6TXEXWVP, D6TXEXLVP, D6, D6TXEXW, D6VP D6HIIXL, D6RXL, D6RIILGP, D6TXW, D6RXR, D6RLGP, D6R2, D6TXWVP, D6TXL, D6RXW, D6RIIIXW, D6HIIXR, D6TLGP, D6RII, D6RIII, D6TLGPVP, D6RIIXL, D6RIIXW, D6RIIIXL, D6TLGPOEM, D6TXLVP, D6T2LGP, D6T2XL, D6T2XW, D6T3XELGP, D6T3XEXW, D6RIIILGP, D6-20 D6-20VP

    skidders
    527CA, 527GR

    track-type loader
    963D, 963K

    track-type skidder
    527

    track loaders
    963K, 963

    track type tractors
    D6R III D6R II D6R, D6T, D6T XW D6T LGPPAT D6T XL D6T LGP D6R STD D6H XL D6H, D6R LGP D6R XL D6H XR D6T XW PAT D6T XL PAT D6H II D6TXELGP, D6TXEXWVP, D6TXEXLVP, D6, D6TXEXW, D6VP D6HIIXL, D6RXL, D6RIILGP, D6TXW, D6RXR, D6RLGP, D6R2, D6TXWVP, D6TXL, D6RXW, D6RIIIXW, D6HIIXR, D6TLGP, D6RII, D6RIII, D6TLGPVP, D6RIIXL, D6RIIXW, D6RIIIXL, D6TLGPOEM, D6TXLVP, D6T2LGP, D6T2XL, D6T2XW, D6T3XELGP, D6T3XEXW, D6RIIILGP, D6-20 D6-20VP