160-8178: ENS. TIGE - CONNEXION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    160-8178: ENS. TIGE - CONNEXION

    Numéro de pièce : 160-8178
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble embiellage

    Description :

    • Les embiellages raccordent les pistons aux vilebrequins.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,55
    • Hauteur (mm): 64,77
    • Largeur (mm): 144,14
    • Longueur (in): 15,92
    • Longueur (mm): 404,5
    wheel tractor-scraper
    633E II 631E, 637G, 631G, 657E, 637D, 637E, 633D, 631D, 651E, 639D

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    PM3412 3408, 3412, G3412C, 3412C, CG137-12, G3412, 3408B, 3408C, XQG400, CG137-08

    underground articulated truck
    AD45, AE40 II

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 988B, 992C, 988F II 988F, 992D, 990

    engine - industrial
    3412, 3408, CG137-12, 3412E, 3408B, 3408E, 3408C, SPS342 G3408, G3412, SCT673 G3408C, 3412C, SG137-08 G3408B, SPT342 CG137-08

    engine - truck
    3408, 3408B

    off-highway truck
    775D, 773E, 769D, 775B, 771D, 773D, 769C, 69D, 772B, 773B, 775E, 771C

    cold planer
    PM-565, PR-450C, PR-1000C PM-565B, PR-1000

    generator
    SR500

    track-type tractor
    D9R, D8L, D10R, D10N, D9L, D9N

    petroleum products
    3412E

    wheel dozer
    844, 834B

    excavator
    5110B

    earthmoving compactor
    836