160-9158: CHAÎNE - PATIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    160-9158: CHAÎNE - PATIN

    Numéro de pièce : 160-9158
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (caoutchouc collé)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Dans les patins de chaîne en caoutchouc collé, le caoutchouc est fixé à l'arête pour offrir une meilleur traction et une surface de contact qui peut être utilisée en toute sécurité dans les applications où l'utilisation de patins de chaîne en acier risquerait d'entraîner des dommages.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (mm): 190
    • Largeur des patins (mm): 600
    • Taille de vis (mm): MJ20
    • Type de patin: Caoutchouc collé
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.