160-9631: SILENCIEUX
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    160-9631: SILENCIEUX

    Numéro de pièce : 160-9631
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Silencieux

    Description :

    • Les silencieux réduisent le bruit émis par l'échappement d'un moteur à combustion interne.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 546,1
    • Largeur (mm): 723,9
    • Longueur (mm): 1 828,8
    engine - generator set
    C15, 3406C, C15 I6 3456, 3412