160-9753: ASS. ROUE LIBRE - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    160-9753: ASS. ROUE LIBRE - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 160-9753
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roue folle (symétrique)

    Description :

    • Les roues folles guident la chaîne lorsqu'elle entre ou sort des galets inférieurs. Elles soutiennent par intermittence le poids de la machine et permettent de contrôler le relâchement et la tension de la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 19,69
    • Diamètre de la bride (in): 21,02
    • Taille de vis (in): 5/8
    • Type de bride: Bride centrale
    cold planer
    PM-565, PM-565B

    track-type tractor
    D5M