161-0186: TUBE A
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    161-0186: TUBE A

    Numéro de pièce : 161-0186
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de canalisations en acier Cat®

    Description :
    Les canalisations en acier sont des tubes rigides qui véhiculent un fluide ou de l'air.

    Attributs :
    Les canalisations en acier Cat® sont fabriquées en vue d'assurer longévité et fiabilité accrues dans des conditions d'exploitation difficiles.

    Applications recommandées :
    Les canalisations en acier Cat sont utilisées dans des applications où la flexibilité des conduites n'est pas nécessaire.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 38,1
    • Largeur (mm): 86,36
    • Longueur (mm): 1 125,22
    telehandler
    TH255CLRC

    skid steer loaders
    226B3, 272D2 246B, 236B2, 262C2, 242DLRC, 242, 252, 216B3, 246C 248B, 252B3, 226B2, 252B2, 236D 232, 272D2XHP, 232B2, 236DLRC, 242B3, 272C 242D 226B, 226B3LRC, 262, 216B3LRC, 262C 262B, 268B, 236B3, 216B2, 256C 262D 246DLRC

    wheel loaders
    904B, 904H

    multi terrain loaders
    287B, 247, 257DLRC, 247B3, 289C 299D2XHP, 267, 267B, 257, 259D 259DLRC, 277, 287, 297D2 299D2 279C2, 297DXHP, 247B2, 279C 277C2, 297D2XHP, 257B2, 289C2, 287C 297D 299D 257B3, 259B3, 287C2, 247B3LRC, 277C 299C 299DXHP, 277B, 257D 297C 289D 279D