161-1246: HUILE - 208 LITRES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    161-1246: HUILE - 208 LITRES

    Numéro de pièce : 161-1246
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cat GO 85W-140 (208 l)

    Description :
    Cat® GO est une huile multigrade pour engrenages destinée aux applications impliquant des pressions extrêmes.


    Attributs :
    L'huile pour engrenages Cat® optimise la durée de service des engrenages et des roulements, augmente la durée de vie de la chaîne, réduit l'usure, offre une large plage de températures de fonctionnement et délivre des performances exceptionnelles sous des pressions élevées.


    Applications recommandées :

    • Différentiels et réducteurs des décapeuses automotrices sur pneus, de certains tombereaux articulés, des pelles hydrauliques sur pneus et des chargeuses-pelleteuses Cat.
    • Transmissions à entraînement direct, différentiels et réducteurs de fraiseuse de chaussée
    • Paliers de tambour des compacteurs de sol vibrants

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Mesures - Classification: API GL-5
    • SAE: 85W-140
    • Spéc. de volume (mm): 208
    • Température (°C): -10 à +50
    • Unité de volume (mm): Litre
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.