161-1703: Ass. capteur-Pression
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    161-1703: Ass. capteur-Pression

    Numéro de pièce : 161-1703
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Capteur de pression 3 broches à usage intensif

    Description :
    • Les capteurs de pression Cat® collectent les données requises pour s'assurer que votre équipement fonctionne de manière optimale.

    Attributs :
    • Les capteurs de pression Cat® sont conçus pour fonctionner à l'unisson avec le reste de vos composants Cat® pour veiller au potentiel maximum de votre équipement.

    Applications recommandées :
    • Les capteurs Cat peuvent fonctionner dans les applications les plus difficiles : importantes vibrations, chocs, plages de températures de fonctionnement extrêmes, variations thermiques, chocs thermiques, humidité, corrosion et poussière excessive.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Nombre de broches du connecteur: 3 broches
    • Type de capteur: Pression
    pipelayer
    572R II

    wheel tractor-scraper
    637G, 637D, 637E, 627G

    engine - generator set
    C9, PM3516, 3516B, 3512B, 3508B, PP3516 3508, 3516C, 3512C, 3456

    forest products
    2390, 521, 522, TK721, 584HD, 2491, 2590, 573, 2290, TK751, TK732, 584, 2391, TK722, 541, 551, TK1051, 511, 552, 532, TK711, TK741, TK752

    wheel-type skidder
    535C, 525C, 545C

    expanded mining products
    MD5075

    off-highway truck
    793D

    cold planer
    PM-102

    track-type tractor
    D6R II D6T, D7R II D7R LGP D6R III D7R, D7R XR D6R, D6R STD D6R XL D6R LGP

    engine - machine
    C-9, C-12, C7, 3612, C-10, C9, SUF557 CPT372 SBF214

    petroleum products
    CX31-P600 C7, C9, TH31-E61 TH31-C9I 3516C, 3512C, CX31-C9I TH31-C9P

    track-type loader
    973C, 973D

    motor grader
    160M, 140K 2 14H, 140M, 160H, 16H, 140H, 12H, 140G, 160K, 163H, 12K, 120K, 140K, 143H

    wheel-type loader
    962H, 966G II 950H, 972G II 966D, 966F II 966F, 994F, 966E

    engine - industrial
    C-9, C-12, C7, 3612, C-10, C9, SUF557 CPT372 SBF214

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    3126E, C-9, C-15, C-10, C9, C-12, C7, 3126B, C-18, C15, C18, C16 C-16

    challenger
    MT735, MT755, MT835, MTC865, MT765, MT855, MTC765, MTC845, MTC745, MT865, MTC735, MTC855, MT745, MTC835, MTC755, MT845

    asphalt paver
    AP-1055D, BG-260D, BG-2455D, AP-1000D, AP-755

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT62H

    wheeled excavator
    M330D

    wheel dozer
    814F, 814F II

    excavator
    336D, 324D, 324D L 336D L 325D L 330D L 329D L 330C FM 325D FM 330C, 325D, 330D FM 330C L 324D FM M325D MH 329D, 336D LN 330D, 325D MH 324D FM LL M325D L MH 330D LN 324D LN 328D LCR

    earthmoving compactor
    815B, 816F, 816F II 815F, 815F II