161-1827: ENS. TUBE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    161-1827: ENS. TUBE

    Numéro de pièce : 161-1827
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de canalisations en acier Cat®

    Description :
    Les canalisations en acier sont des tubes rigides qui véhiculent un fluide ou de l'air.

    Attributs :
    Les canalisations en acier Cat® sont fabriquées en vue d'assurer longévité et fiabilité accrues dans des conditions d'exploitation difficiles.

    Applications recommandées :
    Les canalisations en acier Cat sont utilisées dans des applications où la flexibilité des conduites n'est pas nécessaire.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 0.5
    • Diamètre extérieur (mm): 12.7
    • Désignation des matériaux: Steel
    • Hauteur (in): 2,3
    • Hauteur (mm): 58,42
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (in): 28,8
    • Longueur (mm): 731,52
    underground articulated truck
    AD30

    road reclaimer
    RM-500

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    986H

    wheel dozer
    824G, 824C, 824G II

    petroleum products
    CX35-C18I C18, CX31-C15I CX38-P800 TH35-C15I C7, CX35-P800 CX38-P892 C15, CX31-P600 CX31-C18I TH35-E81

    engine - industrial
    3456, C18, C15, 3406E, C-16, C-15

    wheel dozers
    824H

    compactors
    826C

    engine - truck
    C-15, C-16, C-18, C18, C16

    earthmoving compactor
    825C, 825H, 826G, 826H, 825G II 826G II