161-3006: CAPOT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    161-3006: CAPOT

    Numéro de pièce : 161-3006
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Capot de pompe à eau

    Description :

    • Les couvercles sont des composants importants des pompes à eau, lesquelles font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,5
    • Hauteur (mm): 139,7
    • Largeur (mm): 236,2
    • Longueur (in): 9,3
    • Longueur (mm): 236,2
    track-type tractor
    D7R II D8N, D8R II D8R

    pipelayer
    572R II