161-3565: COUVERCLE - EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    161-3565: COUVERCLE - EAU

    Numéro de pièce : 161-3565
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Capot de pompe à eau

    Description :

    • Les couvercles sont des composants importants des pompes à eau, lesquelles font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,3
    • Longueur (in): 17,5
    cold planer
    PM-201, PM-200

    wheel tractor-scraper
    657B, 657, 651B

    underground articulated truck
    AD45B, AD55

    motor grader
    24M

    wheel dozer
    834G, 824G II 824H, 834H, 824G, 824C

    wheel-type loader
    988G, 980H, 980G, 988H

    engine - industrial
    C18, C15

    wheel loaders
    986H

    expanded mining products
    MD6290

    engine - truck
    C-16, C-15, C15, C16

    earthmoving compactor
    826G II 825H, 825C, 826G, 836G, 825G II 836H, 826H, 826C

    challenger
    MT855, MT865, MTC835, MTC845, MT835, MT845, MTC865, MTC855