161-4246: PIGNON - PLANÉTAIRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    161-4246: PIGNON - PLANÉTAIRE

    Numéro de pièce : 161-4246
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Engrenage planétaire

    Description :
    Engrenage à utiliser dans les systèmes de planétaires des réducteurs. La quantité varie en fonction du composant.


    Attributs :
    Les engrenages de réducteur Cat® sont conçus pour optimiser les performances du système et une durée de vie équilibrée du système. Les engrenages de réducteur Cat bénéficient de traitements métallurgique et thermique, d'un profil de dents et d'une finition de surface qui optimisent la durée de vie des engrenages et garantissent des performances optimales pour les réducteurs.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 4,5
    articulated dump truck
    735