161-5719: ASS. POMPE À EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    161-5719: ASS. POMPE À EAU

    Numéro de pièce : 161-5719
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Nos pompes à eau sont conçues pour gérer la charge cyclique de l'entraînement par pignons, et leurs caractéristiques géométriques uniques réduisent les risques de cavitation dus à la formation de poches d'air dans le circuit de refroidissement. Tous les composants de nos pompes à eau (roulements, arbres, rotors) fonctionnent ensemble et forment un système, contribuant ainsi à optimiser l'efficacité et la durée de vie des pompes à eau.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8,3
    • Longueur (in): 10,8
    wheel-type loader
    980H

    engine - truck
    C-15, C-16