161-5787: JOINT - TAMPON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    161-5787: JOINT - TAMPON

    Numéro de pièce : 161-5787
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type C

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,35
    • Diamètre de la tige (mm): 152,40
    • Forme du joint: Type C
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,127 mm) (mm): 168,10
    exc
    5130, 5130B