161-5788: JOINT EN DEMI-LUNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    161-5788: JOINT EN DEMI-LUNE

    Numéro de pièce : 161-5788
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type C

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,005 inch) (in): 0,54
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,127 mm) (mm): 13,65
    • Diamètre de la tige (in): 6,00
    • Diamètre de la tige (mm): 152,40
    • Forme du joint: Type C
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,005 inch) (in): 6,75
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,127 mm) (mm): 171,50
    excavator
    5130B