161-6154: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    161-6154: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 161-6154
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques (jusqu'à 10 335 kPa/1 500 psi) ; joints de direction assistée ; joints de thermostat de radiateur
    • Compatibilité: Résistant à l'abrasion ; lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; combustibles hydrocarbonés ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau ; ORFS, joints STORS
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre intérieur (in): 0,36
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR (90), NBR - Nitrile
    • Non-compatibilité: Liquides de frein automobile et avion ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; fluides esterphosphoriques ; acides forts ; lumière ultraviolette
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 012
    • Température (°F): -40 - 212
    earthmoving compactor
    826H, 836K, 836G, 825H, 816K, 815K, 826K, 825K, 826G, 825G, 836H, 825G II 826G II

    wheel-type loader
    950H, 930G, 972H, 966G II 950K, 950M, 966L, 988K XE 962L, 990K, 986K, 950G, 938H, 962H, 966G, 992K, 994K, 962K, 992G, 962G II 980G, 950G II 990 II 988G, 980H, 930H, 988F II 928HZ, 988K, 972G, 988H, 994, 962M, 993K, 950L, 988 XE 966H, 962G, 994D, 972L, 994H, 980G II 990, 972G II 994F, 990H

    petroleum products
    TH35-E81 C11

    wheel-type skidder
    525D, 555D, 545C, 525C, 535D, 545D, 535C

    off-highway truck
    797F, 797B, 797

    engine - machine
    C4.4

    articulated dump truck
    725C2, D400E II 730, 740, 725, 735B, 730C2, 740B, 730C, 740C 735C, 725C, 745C, 735 OEM 735, 730C2 EJ D350E II 740 GC 745

    telehandler
    TH62

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308E CR 308E, 308E2CR

    work tool
    TRS10 CVP40, CVP16, CVP75, VVP10 CVP110, TRS14 VVP25 VVP15 VVP45 TRS18

    road reclaimer
    RM500B

    cold planer
    PM822, PM825, PM820, PM620, PM622

    forest products
    1190, TK752, 580B, 550B, 574B, TK721, 551, 552, 1190T, TK722, TK732, 580, TK711, 1290T, 552 2 1090, 554, 532, 522B, 570, 570B, 574, 564, 560B, 550, HH44 DE

    motor grader
    12M, 160M 3 12M 3 AWD 12M 3 160M, 160M 2 18M3, 16M, 120M, 140M, 14M, 24M, 12M 2 120M 2 14M3, 140M 3 AWD 140M 2 24, 16M3, 140M 3 160M 3 AWD 14L 14M-3

    wheeled excavator
    M318, M320, M312, M318D, M316D, M320F, M316F, M313D, M322C, M325C MH M315C, M322D MH M314F, M322F, M324D2 MH M318D MH M315D, M315D2, M322D2 MH M313C, M315, M322D2, M317D2, M320D2, M330D M323F M316C, M318F, M322D, M318C, M318C MH

    material handler
    MH3059, MH3026, MH3024, MH3022, M325D MH M325D L MH

    paving compactor
    CS-68B CB-34B CS-78B CS-76B CB-214C, CS68B, CB-22B CS-74B CS-64B CB-54B CS-533E, CB7, CS74B, CP-68B CB10, CCS9, CC-34B CB-68B CP-54 CS78B, CP74B, CS-79B CB-534D, CD10, CB16, CS-54 CB-66B CB-32B CP-56B CB-64B CP-533E, CS-54B PS-300B, CS56B, CB-34B XW CS-56B CP-54B CB-54 CC2.6 CP56B, CB-24B CP-74B CD-54B CC-24B CS64B, CB2.7 CD-44B CB-44B CS79B, CS-66B CB2.9 CS54B, CB-64 CP76B, CP68B, CB8, CB-36B CP54B, CB-224C, CB2.5 CB13, CB15, PF-300B, CD8

    wheel dozer
    844K, 824G II 854G, 824K, 824H, 854K, 834G, 824G, 834K, 814K, 844, 8A4K 844H, 834H

    skid steer loader
    279C2, 299C, 299D, 272D XHP 297C, 262C2, 272D, 299D XHP 289C2, 279C, 246C, 289C, 287C

    asphalt paver
    AP300F, AP355F, AP-300D

    underground articulated truck
    AD22

    integrated toolcarrier
    IT38H, IT62H

    excavator
    326F L 313F L 336F, 324E L 326F, M325D MH 336F LN XE 349E L 330F LN 352F, 312E L 323E LN 352F-VG 336F LN 313F LGC 340F, 323F 336E LNH 318F L 336D2 XE 313F 326F LN 374F L 329E L 336D2 L 390F L 330F OEM 340F L UHD 390F 323E SA 320E L 323F OEM 336F L XE 336F L 320E, 336FMHPU 330F L 349E L VG 335F LCR 336E, 336E L M325D L MH 329E, 325F

    wheel tractor-scraper
    627F, 621H, 637G, 621G, 631E, 631G, 657G, 623H, 627G, 627H, 637E, 621F

    track-type tractor
    D6T, D7R II D3K XL D6R II D3K LGP D6R, D7R LGP D5K LGP D8R D6N, D6T XW D3G, D5N D5G, D6R XL D7R, D6T XL PAT D6T LGPPAT D6R III D6T XL D5K2 XL D6T XW PAT D5K XL D4K2 XL D4K LGP D6T LGP D3K2 XL D3K2 LGP D4G, D6R STD D8R II D6R LGP D7R XR D5K2 LGP D4K2 LGP D9T, D8T, D4K XL