161-6161: BARRE D'APPUI
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    161-6161: BARRE D'APPUI

    Numéro de pièce : 161-6161
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'appui

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Diamètre intérieur (mm): 13,2
    • Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
    • Hauteur de la section (mm): 1,4
    • Largeur de la section (mm): 0,7
    • Matière: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    whex
    W345C MH W345B II

    uat
    AD22

    lhd
    R1700K

    emac
    C9.3

    fp
    SAT318T, SAT323TSC, SAT223, SAT318, HA771, SAT318TSC HA871, SAT325T, SAT322TSC, TK371, SAT223T, SAT214, SAT322T, SAT322, SAT323, SAT323T, TK381

    ttl
    973C, 973

    wktl


    track type tractors
    D11R, D6NXL, D7E, D8T, D7ELGP, D6TXW, D6TLGP, D6TLGPVP, D6TXL, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP

    articulated trucks
    745C, 740CEJ, 725C2, 735B, 730C2, 730DEJLRC, 730DEJ, 745D, 730C2EJ, 735C, 735DLRC, 735D, 730C, 730CEJ, 730D, 730DLRC

    wtl
    986H, 950H, 980M, 950G II 962H, 924G, 994K, 982M, 980H, 990K, 924HZ, 950G, 966M, 993K, 962G, 992K, 988K, 938H, 966H, 966G, 972G, 930G, 972M, 938G, 966G II 966L, 924GZ, 962G II 980G, 986K, 924H, 938G II 972H, 972G II 928G, 988K XE 988 XE 988H, 928HZ, 930H, 980G II 988G, 950 GC 980L, 972M XE 966M XE

    chal
    75E, 95E, 65E, 85E, 75D

    adt
    730C, 725, 730, 740, 735B, 740 GC 740B, 745 730C2 EJ 735 OEM 740C 725C, D400E II 735, 735C

    ttt
    D6R III D6T, D6R XL D7R II D6T LGPPAT D10N, D6N, D6T LGP D6T XL D6R, D6R II D8R D8R II D7E, D6T XW D11R, D5N D8N, D8T, D6R STD D6T XL PAT D9T, D7E LGP D6T XW PAT D10T, D10R, D7R, D11T, D7R XR D7R LGP D6R LGP

    wts
    613C II 627G, 637G, 637E, 657E, 627F, 657G

    wtt
    834K, 834G, 824H, 824G II 834H, 824C, 824G

    mg
    160M 2 140M 2 12M 3 12M, 120M, 160M 3 12M 2 140M, 24H, 120M 2 24, 14L 12M 3 AWD 140M 3 AWD 160M, 160M 3 AWD 24M, 16M, 140M 3 14M

    oht
    772G, 793F XQ 775F, 777G, 770G, 797F, 775G, 793D, 772, 793F CMD 795F AC 775G OEM MT4400D AC 770, 773G OEM 777F, 775G LRC 794 AC 795F XQ 773G LRC 773F, 785D, 797, 772G OEM 793F OEM 793F AC 773G, 770G OEM

    com
    826G II 836G, 826H, 836H, 826C, 826G, 825H, 825G, 825C

    it
    IT14G, IT28G, IT38G, IT38G II IT62G, IT38H

    motor graders
    14LAWD, 140M2AWD, 160MAWD, 24M, 140MAWD, 160M, 140M, 12M, 120MAWD

    pipe
    583T, PL87, 587R, 587T, PL83

    exc
    314E LCR 336F L XE 318E L 313F LGC 336D2 LXE 312E L 312E, 336E H 320E L 314E CR 336E LNH 336D2 XE 323E LN 336E LH 345B II 336F XE 320E, 320E LRR 320E LN 323E SA 311F LRR 316E L 336F LNXE 320E RR 336F LN XE 336D2 L XE 323E L 313F L 313F

    skidders
    525D, 545DLRC, 545D, 525DLRC

    off highway trucks
    777G, 773GLRC, 793F, 797B, 785G, 793FCMD, 770G, MT5300DAC, 797FXQ

    wheel loaders
    992K, 988K, 994H, 994KLRC, 988KXE, 962L, 972M, IT28G, 972L, 966L, 986K, 930G, IT62H, 982M, 988KLRC, 950L, 988H, 966G, 992KLRC

    wheel dozers
    834K