161-7550: RETENUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    161-7550: RETENUE

    Numéro de pièce : 161-7550
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bagues d'extrémité de roue folle

    Description :

    • Les bagues d'extrémité de roue folle servent à verrouiller l'arbre de roue libre et le système d'étanchéité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 147
    • Hauteur (mm): 147
    • Largeur de train de roulement (mm): 34,6
    • Longueur (mm): 147
    track-type tractor
    D6N, D6N LGP D5R2 D6M D5R XL D6N XL D6N OEM D5R LGP