161-8068: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    161-8068: JOINT

    Numéro de pièce : 161-8068
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 3,5
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 5,61
    • Diamètre intérieur (mm): 142,5
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 142,47
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère, FKM (75)
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 255
    • Température (°C): -40 - 175
    • Température (°F): -40 - 350
    cold planers
    PM310, PM312, PM313, PM312LRC, PM313LRC, PM313-02 PM312-02 PM310-02

    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    G3512, C175-20, C175-16, G3516, G3516B

    track type tractors
    D11T, D6R, D10T2, D8T, D7E, D7R, D11R, D6T, D6, D6VP D6TXEXW, D6TXEXLVP, D11TCD, D6TXWVP, D6TXLVP, D11RCD, D6TLGPVP, D8RLRC, D6R2, D6RIIXL, D6RLGP, D6RXL, D7RLGP, D6TXL, D7ELGP, D6RXR, D6TXW, D6RII, D6TLGP, D6RXW, D7RII, D7RXR, D6RIILGP, D6RIII, D7RIILGP, D6RIIIXL, D6RIIIXW, D6TLGPOEM, D6T2XL, D6T2XW, D8RII, D6T2LGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6RIIILGP, D6-20VP D7RIIXR

    off-highway truck
    775B, 770G, 769D, 785D, 777D, 793C, 769C, 770G OEM 795F AC 775D, 771D, 773D, 795F XQ 794 AC 772G, 777G, 785B, 777F, 770, 793F CMD 789D, 793F OEM 789C, 771C, 777E, 772, 797F, 784B, 793F XQ 773B, 793F AC 772G OEM 785C, 789B

    articulated trucks
    740, 735B, 735, 740EJ, 740OEM, 735OEM, 740BEJ

    oem solutions
    CAT WDS

    underground mining loaders
    R1700G, R1700K

    cold planer
    PM313, PM312

    track-type tractor
    D6R III D6T XW D6R, D6T, D6R XL D6R STD D6R II D6T XL D8R D7R II D6T LGP D11T, D7E LGP D11R, D7R XR D7E, D7R LGP D6R LGP D7R, D6T XW PAT D6T LGPPAT D6T XL PAT D8T, D10T2

    petroleum products
    C175-16, C27, C32

    3500
    G3516, G3512, C175-16

    motor grader
    160M 2 160M 3 AWD 120M, 140M 2 12M 2 160M, 12M 3 160M 3 140M 3 AWD 12M, 12M 3 AWD 120M 2 24, 14L 140, 140M 3 140M, 24H, 14M-3 16M

    wheel-type loader
    980H, 993K, 992K, 988K, 994K, 988B, 988F II 988G, 990K, 980K HLG

    engine - industrial
    C175-16, G3508, G3516, C32, C175-20, G3512, C27, G3516B, G3512B

    c175
    C175-20

    articulated dump truck
    740B, 740, 735B, 735 OEM

    compactors
    836G, 836H

    motor graders
    12M, 16M3, 160M, 140M, 120M, 18M3, 14M, 16M, 14M3, 120MAWD, 12M3, 120M2, 160M2, 14LAWD, 140M2AWD, 12M3AWD, 140M2, 140M3AWD, 160MAWD, 160M2AWD, 160M3, 160M3AWD, 140M3, 12M2AWD, 120M2AWD, 24N, 12M2

    pipelayers
    PL87, PL83, 572R, PL72, 572RII

    vees 27 to 32 liter
    C27, G3412

    wheel dozer
    844K, 854K, 834G

    off highway trucks
    797F, 789D, 777D, 793F, 772G, 785C, 777F, 785G, 793C, 797B, 776D, 777G, 784C, 797, 770G, 793D, 777C, 776C, 777E, 793B, 793FXQ, 797FXQ, 772GLRC, 777FOEM, 789DXQ, 795FAC, 770GLRC, 777DLRC, 785DOEM, 793FCMD, 777GOEM, 795FXQ, 777GLRC, 772GOEM, 770GOEM, MT5300DAC, 777E2

    wheel loaders
    988H, 980H, 990K, 993K, 988F, 992K, 988K, 988G, 980K, 993KLRC, 992KLRC, 988KLRC, 990KLRC, 994KLRC, 980KOEM, 994K

    wheel dozers
    854K, 834B, 844K, 834H, 834G, 844KLRC, 854KLRC

    earthmoving compactor
    836G, 836