161-9930: Ass. capteur-Pression
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    161-9930: Ass. capteur-Pression

    SKU :161-9930
    1,00 $

    Capteur de pression 3 broches à usage intensif

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :
    • Les capteurs de pression Cat® collectent les données requises pour s'assurer que votre équipement fonctionne de manière optimale.

    Attributs :
    • Les capteurs de pression Cat® sont conçus pour fonctionner à l'unisson avec le reste de vos composants Cat® pour veiller au potentiel maximum de votre équipement.

    Applications recommandées :
    • Les capteurs Cat peuvent fonctionner dans les applications les plus difficiles : importantes vibrations, chocs, plages de températures de fonctionnement extrêmes, variations thermiques, chocs thermiques, humidité, corrosion et poussière excessive.

    • Type de capteur : Pression
    • Taille de filet du trou (in) : SAE #4F
    • Tension (VCA) : 5 DC Regulated
    • Type de connecteur : 3 Pin DT
    • Nombre de broches du connecteur : 3 broches