162-0192: ENGRENAGE - ANNEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    162-0192: ENGRENAGE - ANNEAU

    Numéro de pièce : 162-0192
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couronne dentée

    Description :
    Engrenage à utiliser dans les systèmes de planétaires des réducteurs.


    Attributs :
    Les engrenages de réducteur Cat® sont conçus pour optimiser les performances du système et une durée de vie équilibrée du système. Les engrenages de réducteur Cat bénéficient de traitements métallurgique et thermique, d'un profil de dents et d'une finition de surface qui optimisent la durée de vie des engrenages et garantissent des performances optimales pour les réducteurs.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 21,9, 23,7
    • Diamètre (mm): 556, 602
    • Largeur (mm): 170
    wheel-type loader
    988F, 988F II 986H

    wheel dozer
    834B

    earthmoving compactor
    836