162-2254: JOINT - 3/8 BSP
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    162-2254: JOINT - 3/8 BSP

    Numéro de pièce : 162-2254
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint fendu à portée plate

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 0,58
    • Hauteur de la section (in): 0,17
    • Largeur de la section (in): 0,06
    • Matière: Caoutchouc
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    cold planers
    PM622, PM620LRC

    cold
    PM620, PM822, PM622, PM825, PM820

    emp
    6020B

    fp
    TK371, SAT322T, HA771, SAT223, SAT318, SAT323TSC, SAT322, SAT323T, SAT318TSC SAT422DB SAT323, SAT214, SAT318T, TK381, HA871, SAT322TSC

    wktl
    S340B, GSH20, VHS-10 MP40, HM518 GSH22, GSH15, HM215C, GSH9B, S320, GSH15B, HM415B, P325 MP15, PC210, VHS-30/3 PW2503/7 VHS-70 TRS10 S320B, GSH20B, GSH22-15 S440, GSH22B, S385C, MB250 VT30 GSH9 VHS-40 VHS-50 HM415C, HM315B, S340, S325B, GSH15-60 MP30, PC204, MP20, P235, VHS-50/3 HM315C, TRS18 HM825, MD-250 VT60 TRS14 S3, P360 HM115C, S385B, S365, VHP-30 P225, VHS-70/4 PW2709 VHS-30 VHC-40 VHS-40/3 VT40 S390, S305, VHS-60/4 CR3, S365B, VHP-50 B20, HM112C, S365C, P315 PC203, PC205, VHS-70/3 VHC-30 VT50 P335 P215, HM418C, PC206, S325, VHP-40 VHS-60/3 GSH22-10 S490, VHS-60 VHC-50 PW2708 B30, B35, GSH15-80 MB200 S465

    track excavators
    330C, 320C, 330CL, 336DLOEM

    ap
    BG-2255C, AP-600D, AP300F, AP-1055D, AS3143, AP-655C, BG-2455D, AP-655D, AP-255E BG600D, AP-1000D, AP355F, BG655D, AP-300D BG-260D

    wtl
    966H, 966G II 972G, 972G II

    comp
    CD-54 CB-54 PS-360B, CB-534D, CB-564D, PS-360C, CB-434D, CB-64

    exc
    345B II 336D L 349D2, 336F, 340D2 L

    off highway trucks
    775G

    oht
    777G, 773G LRC 773G OEM 775G LRC 773G, 775G OEM

    wheel loaders
    966G, 980H, 972H, 972G

    mh
    MH3037, MH3059, MH3049