162-3904: ENS. POMPE - F PR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    162-3904: ENS. POMPE - F PR

    Numéro de pièce : 162-3904
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'amorçage de carburant

    Description :

    • Les pompes d'amorçage de carburant évacuent l'air du circuit de carburant avant le démarrage des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 80,77
    • Largeur (mm): 80,77
    • Longueur (mm): 202,69
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.