162-3906: ENS. POMPE - F PR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    162-3906: ENS. POMPE - F PR

    Numéro de pièce : 162-3906
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'amorçage de carburant

    Description :

    • Les pompes d'amorçage de carburant évacuent l'air du circuit de carburant avant le démarrage des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,5
    • Longueur (in): 16,3
    3500
    3512, 3508B, 3512B, 3516B

    marine products
    3512C, 3516C, 3512B, 3508C, 3508, 3516E, 3516B, 3508B, 3512E, 3512, TH48-E80 3516, CX48-P2300 TH48-E70

    engine - generator set
    3512B, 3508B, 3516, 3516B, 3516E, 3516C, 3508, 3512

    wheel-type loader
    994D

    petroleum products
    3512C, 3516C, 3512B, 3508C, 3508, 3516E, 3516B, 3508B, 3512E, 3512, TH48-E80 3516, CX48-P2300 TH48-E70

    engine - industrial
    3508, 3508B, 3512B, 3512C, 3516B, 3516, 3512, 3512E, 3516C, 3508C