162-4304: BAGUES - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    162-4304: BAGUES - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 162-4304
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague pour chaîne lubrifiée par graisse (rectiligne)

    Description :

    • Les bagues de chaîne, associées aux goupilles, maintiennent les maillons les uns avec les autres et font partie de l'installation d'étanchéité entre le maillon et la bague.

    Attributs :

    • Les chaînes lubrifiées par graisse sont dotées de goupilles et de bagues lubrifiées en interne pour éliminer le contact et les frottements, chaque joint de chaîne étant étanchéifié pour retenir la graisse. Cela permet d'augmenter de 25 % la durée de vie des composants internes par rapport à une chaîne étanche, diminue le niveau sonore du train de roulement et réduit le risque de grippage des joints.

    wheel loaders
    972H, 950H, 966H, 962H

    track excavators
    314CLCR, 311DLRR, 312D2L, 313BCR, 314ELCR, 312D, 312DL, 311CU, 312D2, 312E, 314DLCR, 313D, 314ECR, 313D2, 312D2GC, 312EL, 313D2L, 313D2GC, 312B, 312CL, 312BL, 314FCR, 314DCR, 314CCR