162-4305: GOUPILLE - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    162-4305: GOUPILLE - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 162-4305
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille de chaîne étanche

    Description :

    • Les goupilles de chaîne, associées aux bagues, maintiennent les maillons les uns avec les autres. La goupille agit comme une charnière au niveau de la bague adjacente.


    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    excavator
    312C, 314C 313B 314D CR 312D2 L 312B L 311F LRR 311D LRR 312C L 312D, 314D LCR 312F, 311C 313F LGC 312D2, 315F LCR 312B, 312E L 312D L